- Interface
- IO-Link 1.1
- Aansluiting
-
USB 2.0 Mini-B
Stekkerbus - Afmeting
- 41 x 24 x 54 mm
- Materiaal
- Aluminium
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Beschermingsklasse
- IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Leveromvang
-
Beknopte handleiding
Stekkervoeding
USB IO-Link Master
USB-kabel
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08