BNS01TM
Mechanische seriestandschakelaars
Typecode:
BNS 819-B03-E08-40-55-0944
- Afmeting
- 40 x 42 x 60 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aantal schakelposities
- 3x E-dak
- Uitvoering
- Sprongcontact
- Werkingsprincipe
-
1. Schakelpositie: Mechanisch
2. Schakelpositie: Inductief
3. Schakelpositie: Mechanisch - Continustroom
-
1. Schakelpositie: 5 A
2. Schakelpositie: 0.13 A
3. Schakelpositie: 5 A - Nominale bedrijfsspanning Ue
-
1. Schakelpositie: 250 V AC
2. Schakelpositie: 24 V DC
3. Schakelpositie: 250 V AC - Inbrengen
- parallel
- Verplaatsrichting
- langs, parallel aan het aanschroefvlak
- Aanloopsnelheid
-
1. Schakelpositie: 10 m/min
3. Schakelpositie: 10 m/min - Schakelpositieafstand
- 8 mm
- Soort aansluiting
- 1-3. Schakelpositie: Schroefaansluiting
- Omgevingstemperatuur
- -5...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02