BNS024T

Mechanische seriestandschakelaars

Typecode:

BNS 819-B03-R12-72-10

Aan het laden...
Afmeting
84 x 90 x 77 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
3x rol
Uitvoering
Sprongcontact
Werkingsprincipe
1-3. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1-3. Schakelpositie: 6 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1-3. Schakelpositie: 250 V AC
Inbrengen
verticaal
Verplaatsrichting
verticaal op het aanschroefvlak
Aanloopsnelheid
1-3. Schakelpositie: 60 m/min
Schakelpositieafstand
12 mm
Soort aansluiting
1-3. Schakelpositie: Schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02