BNS0532
Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
Typecode:
BNS 813-B12-R16-72-10-02
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aantal schakelposities
- 12x rol
- Uitvoering
- Veiligheid DIN EN 60204-1
- Werkingsprincipe
- 1-12. Schakelpositie: Mechanisch
- Continustroom
- 1-12. Schakelpositie: 6 A
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1-12. Schakelpositie: 250 V AC
- Inbrengen
- horizontaal
- Verplaatsrichting
- verticaal op het aanschroefvlak
- Aanloopsnelheid
- 1-12. Schakelpositie: 60 m/min
- Soort aansluiting
- 1-12. Schakelpositie: Schroefaansluiting
- Omgevingstemperatuur
- -5...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02