- Serie
- 21M
- Afmeting
- 15 x 42.5 x 50 mm
- Interface
- Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend 2x PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 1 mm bij 200 mm
- Reikwijdte
- 20...200 mm instelbaar
- Nauwkeurigheid
- ±1 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 1 % FS
- Resolutie
- 100...200 µm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Zink, Spuitgietwerk
Aluminium - Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01