Aangekondigde productiestop
- Serie
- 63M
- Afmeting
- 35 x 70 x 90 mm
- Interface
-
IO-Link 1.0
lineair stijgend
2x PNP Maakcontact (NO) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Lichtlooptijdmeting
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 10 mm bij 6 m
- Reikwijdte
- 200...6000 mm
- Nauwkeurigheid
- ±1 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.067 % FS
- Resolutie
- ≤ 1.0 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
EAC
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01