BOH002U
Micromote - optische sensorkoppen
Typecode:
BOH AR-R113-010-02-S49F
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Serie
- R113
- Afmeting
- 75 x 10 x 15 mm
- Interface
- voor analoge versterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Optische bijzonderheid
- Lichtband
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Actieve lengte AL 1
- 30 mm
- Reikwijdte
- 0...200 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, zwart
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bevestiging
- Schroef M3
- Kleinste deel typ.
- 0.50 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05