BOS0156

Beschikbaar

BOS 50K D

Typecode:

BOS 50K-PSV-RH12-S4

Aan het laden...
Serie
50K
Afmeting
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
60 x 60 mm bij Sr
Reikwijdte
200...2000 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC ABS
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04