- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 23K
- Afmeting
- 23 x 51 x 52.4 mm
- Interface
-
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, triangulatie
- Optische bijzonderheid
- Achtergrondonderdrukking
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 2.2 x 2.2 mm bij 800 mm
- Reikwijdte
- 5...800 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PC ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
Ecolab
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04