BOS01K4

Beschikbaar

BOS 64K T

Typecode:

BOS 64K-AA-IE10-TG

Aan het laden...
Serie
64K
Afmeting
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interface
Relais maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (ontvanger)
Lichtsoort
Infrarood
Reikwijdte
0...50 m
Aansluiting
Schroefklemmen
Behuizingsmateriaal
PBT, GF30
Actief vlak, materiaal
Pc
Bedrijfsspanning UB
24...60 VDC/24...240 VAC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Zender-ontvanger-sensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01