BOS01RE

Beschikbaar

BOS M8 D

Typecode:

BOS 08E-NS-KD20-S49

Aan het laden...
Serie
08E
Afmeting
Ø 8 x 40 mm
Interface
NPN Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 3.0 mm Lichtuittreding
Reikwijdte
1...60 mm
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03