- Serie
- 08E
- Afmeting
- Ø 8 x 40 mm
- Interface
- PNP Verbreekcontact (NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Retroreflex fotocel
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 3.0 mm Lichtuittreding
- Reikwijdte
- 30 mm...1 m
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02