- Serie
- R020K
- Afmeting
- 7.7 x 26.8 x 13.5 mm
- Interface
- PNP Maakcontact (NO)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, HGA vast
- Optische bijzonderheid
- Achtergrondonderdrukking
- Straalkarakteristiek
- Focus typisch bij 7.5 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 2 mm bij 8 mm
- Reikwijdte
- 1...15 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04