BOS0226

BOS R01E T

Typecode:

BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Afmeting
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Lichtsoort
LED rood licht
Reikwijdte
0...2.2 m
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Actief vlak, materiaal
PA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Zender-ontvanger-sensoren

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01