BOS024U

Beschikbaar

BOS M12 T

Typecode:

BOS 12M-PA-RE10-S4

Aan het laden...
Serie
12M
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (ontvanger)
Lichtsoort
LED rood licht
Reikwijdte
0...8 m
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Zender-ontvanger-sensoren

Houders universeel

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01