- Serie
- 21M
- Afmeting
- 15 x 51 x 42.5 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Ingangsfunctie
- Teller resetten
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, triangulatie
- Optische bijzonderheid
-
Achtergrondonderdrukking
CCD-techniek - Straalkarakteristiek
- Focus typisch bij 400 mm
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 0.5 x 1.5 mm bij 200 mm
- Reikwijdte
- 30...200 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Aluminium, Glas, Pc - Actief vlak, materiaal
- Glas, ontspiegeld
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Leveromvang
- Gebruiksaanwijzing
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04