- Serie
- R090K
- Afmeting
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, triangulatie
- Optische bijzonderheid
- Achtergrondonderdrukking
- Straalkarakteristiek
- Focus, typical at 90 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 4.5 mm bij 60 mm
- Reikwijdte
- 20...350 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PC PBT
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04