- Serie
- B
- Afmeting
- 15 x 210 x 244 mm
- Actief venster (PL x AL)
- 160 × 200 mm
- Interface
- PNP statisch maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) NPN statisch maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Optische raam sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Infrarood
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, zwart
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11