BSP00K5
Analoge druksensoren
Typecode:
BSP B400-FV004-A04A1A-S4
- Meetbereik
- 0...400 bar
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 % FSO BFSL
- Overbelastingsdruk
- 1200 bar
- Barstdruk
- 1500 bar
- Bedrijfsspanning UB
- 14...30 VDC
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Procesaansluiting
- NPT 1/4"
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Dichtringmateriaal
- zonder, gelast
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4301)
- Mediatemperatuur
- -40...125 °C
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02