BTL070E

Beschikbaar

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm

Typecode:

BTL7-E501-M0150-B-S32

Aan het laden...
Vorm
Bouwserie staaf
Bevestiging
Schroefdraadflens M18x1.5
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Positiegever, aantal max.
2
Aansluiting
Connectoren, M16x0.75, 8-polig
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA Analoog, stroom 20…4 mA
Meetbereik
150 mm
Meetfrequentie max.
4000 Hz
Lineariteitsafwijking max.
±50 µm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 5 µm
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
DNVGL
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Positiegevers voor staafmodel

Mechanisch toebehoren

Instelhulp/ gereedschap

Aansluitkabels

Displays

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03