BTL1F5N
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm
Typecode:
BTL6-U110-M0100-PF-S4
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BTL3Z0E
BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04
- Vorm
- Bouwserie profiel
- Bevestiging
- Bevestigingsklemmen
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 4-polig
- Interface
- IO-Link 1.1
- Meetbereik
- 100 mm
- Meetfrequentie max.
- 1000 Hz
- Resolutie
- ≤ 5 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±200 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ 30 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03