BTL216F
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm
Typecode:
BTL7-V50T-M0160-B-C003
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Vorm
- Bouwserie staaf
- Bevestiging
- Schroefdraadflens M18x1.5
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 3
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1, 4-polig
- Aansluiting 1
- M8x1, 4-polig
- Aansluiting 2
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- Profinet Encoder Profiel V4.1
- Meetbereik
- 160 mm
- Meetfrequentie max.
- 780 Hz
- Lineariteitsafwijking max.
- ±30 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 5 µm (typisch ± 2,5 µm)
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03