BTL246L

Beëindigd

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm

Typecode:

BTL7-V50T-M0250-B-C003

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Vorm
Bouwserie staaf
Bevestiging
Schroefdraadflens M18x1.5
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Positiegever, aantal max.
4
Aansluiting
Connectoren, M8x1, 4-polig
Aansluiting 1
M8x1, 4-polig
Aansluiting 2
M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
Interface
Profinet Encoder Profiel V4.1
Meetbereik
250 mm
Meetfrequentie max.
780 Hz
Lineariteitsafwijking max.
±30 µm
Herhalingsnauwkeurigheid
≤ ± 5 µm (typisch ± 2,5 µm)
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Positiegevers voor staafmodel

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03