BTL2WA6

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm

Typecode:

BTL7-E501-M0450-P-KA05

Aan het laden...
Vorm
Bouwserie profiel
Bevestiging
Bevestigingsklemmen
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Positiegever, aantal max.
2
Aansluiting
Kabel, 5 m, PUR
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA Analoog, stroom 20…4 mA
Meetbereik
450 mm
Meetfrequentie max.
2000 Hz
Lineariteitsafwijking max.
±50 µm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 5 µm
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Scharnierstang voor profielmodel

Positiegevers voor profielmodel

Instelhulp/ gereedschap

Mechanisch toebehoren

Displays

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03