BTL37W1
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm
Typecode:
BTL7-V50D-M1500-B-SA211-C003
- Vorm
- Bouwserie staaf
- Bevestiging
- Schroefdraadflens M18x1.5
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 16
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1, 4-polig
- Aansluiting 1
- M8x1, 4-polig
- Aansluiting 2
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- EtherNet/IP Encoder Device
- Meetbereik
- 1500 mm
- Meetfrequentie max.
- 495 Hz
- Lineariteitsafwijking max.
- ±30 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 5 µm (typisch ± 2,5 µm)
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03