BTS0002
Contactloze infraroodtemperatuursensoren
Typecode:
BTS M30E0-UUI-H0001-S04G
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Meetbereik
- 250...1250 °C
- Temperatuurresolutie
-
1 °C
1 °F
1 % - Reproduceerbaarheid
- ±1 °C
- Golfengte
- 1200…1700 nm
- Afstandsverhouding
- 50:1
- Afmeting
- Ø 30 x 190 mm
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Schakeluitgang
- 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Interface
- IO-Link 1.1
- Actief vlak, materiaal
- Boorsilicaatglas (N-BK7), gecoat
- Behuizingsmateriaal
-
Roestvrij staal (1.4404), Roestvrij staal (1.4404)
Aluminium, zwart geëloxeerd, Aluminium (3.3206) - Beschermingsklasse
- IP65, IP67
- Omgevingstemperatuur
- -5...65 °C
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11