- Bouwvorm
- Ø 18 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakeluitgang
- PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) balans
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
-
Messing, vernikkeld
PBT - Actief vlak, materiaal
- PU-schuim/Epoxyhars/Glas
- Reikwijdte
- 25...250 mm
- Schakelfrequentie
- 25 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 0.15 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04