BVS002A
SmartCamera voor Machine Vision
Typecode:
BVS SC-M1280Z00-30-000
Aangekondigde productiestop
- Toepassing
-
Volgen van object
Code+tekstanalyse
Objectverificatie - Beeldresolutie
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS 1/1.8" monochrome global shutter
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt
- Afmeting
- 62 x 55 x 110 mm
- Schakeluitgang
- 2x IO configureerbaar
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67, met veiligheidstubus
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01