- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Brandbreedte
- 75 mm
- Afscherming
- 2.8...32
- Minimale objectafstand (MOD)
- 700 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 6.9 °
- Gezichtshoek verticaal
- 5.18 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 34 x 63.6 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 125 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"