- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Brandbreedte
- 25 mm
- Afscherming
- 1.4...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 19.5 °
- Gezichtshoek verticaal
- 14.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 32 x 44.9 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 63 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"