- Filter
- IR cut-filter
- Brandbreedte
- 3.6 mm
- Afscherming
- 1.8
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 77.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 54.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Beeldresolutie
- 1 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 14 x 17.93 mm
- Gewicht
- 6 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5"