Contactverzoek
- Flenstype
- Synchro flange
- Interface
- SSI
- Flange diameter
- 36 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -40…85 °C
- Flensmateriaal
- Aluminium
- Beschermingsklasse
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering