Absolute encoders

Typecode:

BDG – FXX36-BM Series – CAN

Contactverzoek

Flenstype
End hollow shaft
Interface
CAN
Flange diameter
36 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
-40…85 °C
Flensmateriaal
Aluminium
Beschermingsklasse
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Afsluitweerstanden

T-stukken