Dubbele GigE Vision-camera's

Typecode:

BVS CA-GX2

Vorige Matrix Vision-aanduiding :

mvBlueCOUGAR-XD

Contactverzoek

Uitvoering
GigE Vision-industriecamera
Interface
2 x Gigabit Ethernet
Digitale ingangen
4x PNP galvanisch gescheiden
Digitale uitgangen
4x PNP hoge kant
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afbeeldingsformaten
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gepoedercoat
Afmeting
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Bedrijfsspanning UB
10...28 VDC
Omgevingstemperatuur
0...45 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP30
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

C-mount lenses

Voedingen voor automaten

Aansluitkabels

Adapters

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Verbindingskabels

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen