PCI Express camera's
Typecode:
BVS CA-BN - OCuLink
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueNAOS
Contactverzoek
- Uitvoering
- Industriecamera
- Interface
- PCIe
- Digitale ingangen
-
2x PNP galvanisch gescheiden
PNP - Digitale uitgangen
-
2x PNP galvanisch gescheiden
PNP - Objectiefaansluiting
- C-bevestiging, andere typen op aanvraag
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Afmeting
- 32 x 40 x 40 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 5...12 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
UKCA - Beschermingsklasse
- IP30
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering