Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
Typecode:
BTL6 -PF- Series - IO-Link
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
MP11945132
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
Contactverzoek
- Interface
- IO-Link
- Meetlengte
- 50...4572 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ 30 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Mechanische uitvoering
- Plat profiel - 21 x 35 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- IP67 met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires