BOS0285

Beschikbaar

S-BOS R254 D

Typecode:

BOS R254K-UUI-LH10-S4

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Afmeting
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analoog, stroom 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
CCD-techniek
Straalkarakteristiek
Focus typisch bij 400 mm
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
0.4 x 1.3 mm bij 250 mm
Reikwijdte
30...250 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PA 12 PA PACM 12
Actief vlak, materiaal
PA PACM 12
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Leveromvang
Montageaanwijzing
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04