BES05N6

Beschikbaar

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
40 x 40 x 66.6 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
20 mm
Schakeluitgang
Voor schakelversterker
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
LCP
Aansluiting
Connectoren, LEMO-connector-Speciale stekker, 2-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...230 °C
Beschermingsklasse
IP50
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Signaalversterker