- Afmeting
- 40 x 40 x 66.6 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 20 mm
- Schakeluitgang
- Voor schakelversterker
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, LEMO-connector-Speciale stekker, 2-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...230 °C
- Beschermingsklasse
- IP50
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires