BAW003K

Beëindigd

Inductieve afstandssensoren

Typecode:

BAW MKK-050.19-S4

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BAW005J

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Afmeting
80 x 80 x 40 mm
Bouwvorm
blokvormig
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
0...50 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0…10 V
Uitgangskarakteristiek
dalend bij benadering
Grensfrequentie –3dB
15 Hz
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±12 µm
Lineariteitsafwijking max.
±1500 µm
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
20...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02