Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BAW005J
BAW Q80KA-UAC50F-S4-504
- Afmeting
- 80 x 80 x 40 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 0...50 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Uitgangskarakteristiek
- dalend bij benadering
- Grensfrequentie –3dB
- 15 Hz
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±12 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±1500 µm
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 20...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02