BES048N

Beschikbaar

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gedeeltelijk gecoat
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, TPU