- Afmeting
- 32 x 20 x 8 mm
- Bouwvorm
- 32x20x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, gedeeltelijk gecoat
- Actief vlak, materiaal
- keramisch gecoat
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C