BES048Y

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
7 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
150 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gedeeltelijk gecoat
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, TPU
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Behuizing bestand tegen lasspatten