BES048Y

BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
7 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
150 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gedeeltelijk gecoat
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, TPU
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Behuizing bestand tegen lasspatten
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01