BES02MN
Inductieve individuele positieschakelaar
Typecode:
BES 517-142-Y-RK
- Afmeting
- 60 x 15.5 x 57.9 mm
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakelfrequentie
- 1. Schakelpositie: 500 Hz
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 24 VDC
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Schroefklem
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01