BES0210

S-BES Q40 S

Typecode:

BES Q40KEU-PAH25F-S04G

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 73 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
25 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
50 HZ
Behuizingsmateriaal
PBT Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...55 VDC