- Afmeting
- 40 x 40 x 73 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 25 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Schakelfrequentie
- 50 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT Zink, Spuitgietwerk
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C