BES02ZZ

Beschikbaar

S-BES Q40 EX

Typecode:

BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 66 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
20 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
200 HZ
Behuizingsmateriaal
PPE PPS
Actief vlak, materiaal
PPE
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Ex-categorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSUit
WEEE
CCC Ex
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders universeel

Signaalversterker