- Afmeting
- 40 x 40 x 66 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 20 mm
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PPE PPS
- Actief vlak, materiaal
- PPE
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 7.7...9 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C
- Ex-categorie
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSUit
WEEE
CCC Ex
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires